Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184205

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Kilitleme mekanizması, çekmece ünitesi, + kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX mekanik kilitleme
Katalog Numarası
184205
EAN
4015081783717
Ürün Uzunluğu/Derinliği
203.2 mm
Ürün Yüksekliği
82.55 mm
Ürün Genişliği
146.05 mm
Ürün Ağırlığı
0.31 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-DI40-W-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Kilitler

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • Kapı kilidi montaj kiti
  • Kapı kilidi çekmece ünitesine takılıdır ve mahfaza kapılarını "BAĞLI" ve "TEST" konumlarında kapalı tutar.
  • Çekmece ünitesinde bulunan devre kesici güvenli "Ayrılmış" konumuna gelene kadar mahfaza kapağını açmak mümkün olmaz.
  • Acil durumda, kilitleme mekanizması tornavida ile serbest bırakılabilir.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…W
IZMX40…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.