Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185755
DC1-349D5FB-A20CE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 9,5 A, 4 kW, IP20/NEMA 0, Radyo parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, FS2 DC1-349D5FB-A20CE1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
185755
EAN
4015081812547
Ürün Uzunluğu/Derinliği
152 mm
Ürün Yüksekliği
231 mm
Ürün Genişliği
107 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
CE
CUL
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-3
RCM
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Katalog Notları
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DC1-349D5FB-A20CE1

Özellikler ve Fonksiyonlar

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
IGBT invertör
Fren kıyıcısı
Kontrol ünitesi
Radyo parazit sönümleyici filtre
PC bağlantısı
Dahili DC bağlantı
Kesme direnci
7 dijital ekran tertibatı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
CAN
MODBUS
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

İklimsel ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Ana devre

Verimlilik
%96,6 (η)
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
11.5 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
12,6 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - min
380 V
Şebeke gerilimi - maks
480 V
İşletim modu
U/f kontrol
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar
PM motorlar
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
14.25 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 9,5 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
1.5 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
480 V

Motor gücü

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
8.5 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
7.6 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP

Görünür güç

400 V’de görünür güç
6.58 kVA
480 V’de görünür güç
7.9 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
120 Ω
Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım doğrulaması

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
136 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
9.5 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.