Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185803
DC1-122D3FN-A20CE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 2,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, Parazit sönümleyici filtre, FS1 DC1-122D3FN-A20CE1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
185803
EAN
4015081813025
Ürün Uzunluğu/Derinliği
124 mm
Ürün Yüksekliği
184 mm
Ürün Genişliği
81 mm
Ürün Ağırlığı
1.2 kg
Sertifikasyonlar
UL 508C
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 14
CUL
UL File No.: E172143
UL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
RCM
UL report applies to both US and Canada
CE
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Katalog Notları
Çevre sınıfı: 3C2, 3S2, Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DC1-122D3FN-A20CE1

Apparent power

230 V’de görünür güç
0.92 kVA
240 V’de görünür güç
0.96 kVA

Braking function

Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Control circuit

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
18.5 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
2.3 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Kontrol ünitesi
PC bağlantısı
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Radyo parazit sönümleyici filtre
Dahili DC bağlantı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması

General information

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C1 ≤ 1 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS1
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Main circuit

Verimlilik
%95 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%50 akım ve %50 hızda 12 W
%100 akım ve %0 hızda 13 W
%25 akım ve %0 hızda 13 W
%25 akım ve %50 hızda 13 W
%50 akım ve %0 hızda 13 W
%50 akım ve %90 hızda 17 W
%100 akım ve %50 hızda 18 W
%22 akım ve %90 hızda 22 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
3.7 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol
BLDC motorlar
PM motorlar
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
3.45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 2,3 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor rating

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
2.2 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
2 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.