Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187064
Model Kodu: M30C-FWRS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M30 Anahtarlı buton kafası, Önden düz, kalıcı, 2 konumlu 0, Metal, ön halka, master anahtar sistemine uygun

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Katalog Numarası
187064
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.085 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M30C-FWRS-SA(*)-*

Ürün teknik özellikleri

Tip
Anahtarla çalışan buton
Aksesuarlar
2 sağlanan ekipmana dahil anahtar.
Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
0 konumuna geri çekilebilir anahtar
Sürekli (Kesintisiz)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen sorunuz
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
100 operasyon/saat
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet
Aktüatör tipi
Anahtar
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
30 mm
Çalışma torku
0.5 Nm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Anahtarlama açısı
60 °
Ön halka rengi
Titanyum
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Sinüzoidal şok, 11 ms
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Anahtarla çalışan kilitleme mekanizması
Önden Düz Tasarımlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP66
Gösterge rengi
Diğer
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma
Şalter konumu sayısı
2
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Şunun için uygun:
Master anahtar sistemleri

Ürün teknik özelliklerini aktar