Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188084
M30I-FD-S

Eaton Moeller® series M30 buton, RMQ-Titan, düz, yaylı, siyah, boşluk, paslanmaz çelik ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Buton
Katalog Numarası
188084
EAN
4015081857623
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.041 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M30I-FD-S

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
Yaylı (buton kafası)
Ön halka rengi
Paslanmaz çelik
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Düz
Önden Düz Tasarımlı
Takılı:
Ön halka
Yazı
Boş (etiket)
Mercek tipi
Yuvarlak
Kumanda konumlarının sayısı
1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
IP67
IP69
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP67
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
30.5 mm
Çalışma frekansı
3.600 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 x 3 mm
Tip
Buton aktüatörü

Ürün teknik özelliklerini aktar