Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188092
Model Kodu: M30I-FDR-S

Eaton Moeller® series M30 buton, RMQ-Titan, düz, kalıcı, siyah, boş (etiket), paslanmaz çelik ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Katalog Numarası
188092
EAN
4015081857708
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.041 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M30I-FDR-S

Ürün teknik özellikleri

Tip
Buton aktüatörü
Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Sürekli (Kesintisiz)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
1800 çalışma/saat
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
30.5 mm
Ön halka rengi
Paslanmaz çelik
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Sinüzoidal şok, 11 ms
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Düz
Önden Düz Tasarımlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
IP66
IP67
IP69
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP67
NEMA 4X, 13
Yazı
Boş (etiket)
Cihaz tipi
Düz
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyon cihazda değiştirilebilir
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 x 3 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar