Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

188175
M30I-FWS-MS3

Eaton Moeller® series M30 Kilitli buton, Önden Düz Tasarımlı, yaylı, 2 pozisyon, MS3, Anahtarın çekilebileceği konum: 0, Ön halka: paslanmaz çelik

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Anahtarla çalışan aktuatör
Katalog Numarası
188175
EAN
4015081858392
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
67 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.06 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M30I-FWS-MS3

Aktuatör

Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
0 konumuna geri çekilebilir anahtar
Yaylı (buton kafası)
Aktüatör tipi
Anahtar
Ön halka rengi
Paslanmaz çelik
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Anahtarla çalışan kilitleme mekanizması
Önden Düz Tasarımlı
Takılı:
Ön halka
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyonu, kodlama elemanları M22-XC-Y ile değiştirilebilir
Gösterge rengi
Diğer
Anahtar kodu
MS3
Mercek tipi
Yuvarlak
Şalter konumu sayısı
2

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Tedarik edilen ekipmanla birlikte 1 adet anahtar dâhildir.
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP66
Kullanım ömrü, mekanik
100,000 Çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
30 mm
Çalışma frekansı
100 Çalışma/saat
Çalışma torku
0.5 Nm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar: Ø 36 mm
Anahtarlama açısı
40 °
Tip
Kilitli buton

Ürün teknik özelliklerini aktar