Eaton Moeller® series M30 Mandal buton, RMQ-Titan, mandallı, kalıcı, 3 konumlu, Ön halka paslanmaz çelik M30I-FWRK3
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Mandal buton
|
| Katalog Numarası |
188187
|
| EAN |
4015081858484
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
47 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.042 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listeli CSA certified |
| Model Kodu |
M30I-FWRK3
|
| Aktüatör Rengi |
Siyah
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Kalıcı (buton kafası)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi |
| Aktüatör tipi |
Mandal
|
| Ön halka rengi |
Paslanmaz çelik
|
| Ön halka malzemesi |
Metal
|
| Tasarım |
Mandallı
Önden Düz Tasarımlı |
| Takılı: |
Orta kontak numarası için köprü aparat
Ön halka |
| Fonksiyonlar |
Yay geri dönüş fonksiyonu, M22-XC-Y kodlama parçalarıyla değiştirilebilir
|
| Gösterge rengi |
Diğer
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Şalter konumu sayısı |
3
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
SWD-RMQ bağlantısı imkânı
Evet |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Geçerli değil.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X, 13
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP66
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
100.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Çalışma frekansı |
2.000 çalışma/saat
|
| Çalışma torku |
0.3 Nm
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: Ø 36 mm
|
| Anahtarlama açısı |
60 °
|
| Tip |
Mandal buton aktüatörü
|