Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193442
M-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ci48 için 2 mm galvanizli montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası, metal galvanizli
Katalog Numarası
193442
EAN
9010238023949
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
745 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
3.639 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
M-CI48

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
4 adet sabitleme vidası dâhil
Şununla birlikte kullanılır
CI48...
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj plakaları
Tip
  • Temel mahfaza
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac 2 mm, deliksiz, galvanizli
Malzeme
Paslanmaz çelik
Çelik sac 2 mm, deliksiz, galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.