Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kablo ankraj rayı, U= 375 mm Ci dağıtım panosu için
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
193456
|
| EAN |
9010238024076
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
375 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
15 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.375 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
KSV3-CI
|
| Tip |
|
| Model |
Diğer
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kablo ankraj rayları
|
| Renk |
Diğer
|
| Malzeme |
Metal
|
| 125 mm ızgara aralığı sayısı |
3
|
| Fonksiyonlar |
Dağıtım panosu montajı
|
| RAL-numarası |
7001
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Kablo NWS-K/AC klemensleri
Aksesuar xEnergy Safety Ci Dağıtım panosu montajı |