Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi XNH00 veya D02 için Ci44 ön plaka
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
194586
|
| EAN |
9010238058880
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
375 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.259 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
GA-44-S60-XNH00/D02
|
| Fonksiyonlar |
Hazırlanan mahfaza
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
AH-GA sabitleme kitini de sipariş etmeyi unutmayın.
|
| Şununla birlikte kullanılır |
D02-LTS/63/3-S60
XNH00-S160-BT1 D02-SO/63/3-R-27 CI44… Modüler Bara Sistemi Hazırlanan mahfaza xEnergy Safety Ci |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Koruyucu kılıf
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Diğer
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
375 mm
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
200 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
375 mm
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|