Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197212
EASY-E4-UC-12RCX1

Eaton Moeller® series EASY kontrol röleleri, easyE4 (genişletilebilir, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, dijital girişler: 8, bunlardan 4'ü analog olarak kullanılabilir, vidalı terminal

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EASY kontrol rölesi
Katalog Numarası
197212
EAN
4015081939473
Ürün Uzunluğu/Derinliği
58 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
Eaton supports the product until its end of life
Sertifikasyonlar
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location division 2
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Katalog Notları
Gerçek zamanlı saatteki değerler, ortamdaki hava sıcaklığına bağlı olarak günde ± 5 saniye, yılda ise 0.5 saat kadar farklılık gösterebilir.
Model Kodu
EASY-E4-UC-12RCX1

Mekanik Ortam Koşulları

Düşme ve devrilme
50 mm düşme yüksekliği, IEC/EN 60068-2-31 standardına göre düşüş
Düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-32) - maks
0.3 m
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok, 11 ms, 18 Darbe
Titreşim direnci
8,4 - 150 Hz, 1 g sabit ivme
5 - 8,4 Hz, 3.5 mm sabit genlik
IEC/EN 61131-2 standardına uygun

Kablo

Kablo uzunluğu
Dijital girişler (DC): ≤ 100 m (korumasız)
Dijital girişler (AC): ≤ 40 m (korumasız)
Analog girişler: ≤ 30 m (korumalı)
Kablo tipi
Ethernet CAT5

İklime bağlı ortam koşulları

Hava basıncı
795 - 1080 hPa (çalışma)
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Çevresel koşullar
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir
EN50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. uyarınca iletken açıklığı ve kaçak mesafesi 61010-2-201
Bağıl nem
% 5 - 95 (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Haberleşme

Bağlantı Tipi
Vidalı terminal
Ethernet RJ45 soket, 8 kutuplu
Veri aktarım hızı
10/100 MBit/s
LED gösterge
Güç/ÇALIŞMA durum göstergesi
Ethernet durum göstergesi

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
3 W

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
3 W
Güç kaybı
10 VA
Anma kesme kapasitesi
AC-15, 250 V AC’de 300000 çalışma, 3 A (600 çalışma/saat)
DC-13'te 200000 çalışma, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 çalışma/saat)
Anma çalışma gerilimi
Güç kaynağı: 24 V DC (% -15 /% + 20)
Güç kaynağı: 24 V AC (% -15/ % + 10)
Güç kaynağı: 12 V DC (% -15 /+ % 20)
Röle çıkışları: maks. 300 V AC/DC
Girişler: güç kaynağı gerilimiyle aynı olmalıdır
Besleme frekansı
50/60 Hz (± 5%)
AC, 50 Hz’de besleme gerilimi - maks
26.4 VAC
AC, 50 Hz’de besleme gerilimi - min
20.4 VAC
DC’de besleme gerilimi - maks
28.8 VDC
DC’de besleme gerilimi - min
10.2 VDC
Kesintisiz akım
R 300’de 1 A DC (UL/CSA)
5 A AC, maks. termal sürekli akım cos ϕ = 1 B 300’de (UL/CSA)
24 V DC’de 8 A DC (UL/CSA)
240 V AC’de (UL/CSA) 10 A AC

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
8 kV
Anlık darbe
2 kV, I/O bağlantı noktası
2 kV, Güç kaynağı bağlantı noktası
1 kV, haberleşme portu
IEC/EN 61131-2 standardına uygun
Kontak deşarjı
6 kV
Elektromanyetik alanlar
0,08 - 1,0 GHz'de 10 V/m (IEC/EN 61131-2 standardına göre)
1.0 - 6 GHz’de 3 V/m (IEC/EN 61131-2 standardına göre)
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61131-2’ya göre)
Radyo girişim sınıfı
B sınıfı (EN 61000-6-3)
Darbe değeri
1 kV, Hat-Hat, Güç kaynağı bağlantı noktası
2 kV, Hat-Toprak, Güç kaynağı bağlantı noktası
1 kV, Hat-Hat, Giriş bağlantı noktası
2 kV, Hat-Toprak, Giriş bağlantı noktası
1 kV, Hat-Toprak, haberleşme portu
IEC/EN 61131-2 standardına uygun
Gerilim düşüşleri
1 ms 12 V DC
24 V DC’de 10 ms
24 V AC’de 20 ms

Features & functions

Özellikler
Genişletilebilir
Ağ bağlantısı oluşturulabilir (Ethernet)
Takılı:
Zamanlayıcı
Röle çıkışı
Gerçek zamanlı saat
Gösterge
Dijital I/O'lerin durum göstergesi olarak kullanılan yazılım

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Görev faktörü
% 100
Frekans sayacı
Kablo uzunluğu: ≤ 20 m (ekranlı)
Sayaç frekansı: ≤ 5 kHz
Sayı: 4 (I1, I2, I3, I4)
Darbe duraklatma oranı: 1:1
Darbe biçimi: Kare
Giriş frekansı
50/60 Hz (AC’de Dijital girişler)
Yalıtım direnci
EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO’ya göre 61010-2-213
Kullanım ömrü, elektrik
25.000 çalışma (500 W’ta filamanlı lamba yükü, 115/120 V AC)
25.000 çalışma (230/240 V AC’de floresan lamba yükü 10 x 58 W
25.000 Çalışma (230/240 V AC'de floresan lamba yükü 10 x 58 W, kaynak tarafı elektrik cihazıyla)
25.000 çalışma (230/240 V AC’de floresan lamba yükü 1 x 58 W
25.000 çalışma (1000 W’ta filamanlı lamba yükü, 230/240 V AC)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Önden ekleme mümkündür
Silindir şapka rayı sabitleme (IEC/EN 60715’e göre, 35 mm)
Duvara montaj/doğrudan montaj
Ray montajı mümkün
Sabitleme braketleri ZB4-101-GF1 (aksesuarlar) kullanılarak vidalı bağlantı
Aşırı gerilim kategorisi
Güç kaynağı + Girişler + Genişletme: II
Röle çıkışları: III
Kirlilik derecesi
2
Ürün kategorisi
easyE4 kontrol röleleri
Koruma
  • !
  • B16 devre kesici veya 8 A (T) sigorta, çıkış rölesinin korunması
Protokol
Modbus TCP
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
Röle çıkışları: 6 kV (kontak-bobin)
Artık dalgalanma
Güç kaynağı: ≤ %5
Çözüm
  • !
  • !
  • 12 Bit (değere 0 - 4095, Analog girişler)
  • !
Yazılım
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Anahtarlama frekansı
0.5 Hz, endüktif yük, röle çıkışları
2 Hz, rezistif yük/ lamba yükü, röle çıkışları
10 HZ, röle çıkışları
Tip
easyE4 ana cihaz
Şununla birlikte kullanılır
easyE4
Kullanım Kategorisi
B 300 Hafif Pilot Görevi, UL/CSA Kontrol Devresi Derecelendirme Kodları AC
R 300 Hafif Pilot Görevi, UL/CSA Kontrol Devresi Derecelendirme Kodları DC
Gerilim Tipi
AC/DC

Giriş/Çıkış

Doğruluk
± 2 s/gün, Girişler için gerçek zamanlı saat (± 0,2 sa.⁄Yıl)
± 2 %, (I5, I6, I7, I8) ± 0.12 V, gerçek değerde, tek bir cihaz içinde (Analog Girişler)
% ± 1, Zaman rölelerinin (değerlerinin) doğruluğunun tekrarlanması
± 3 %, gerçek değerde, iki easy cihazı (Analog Girişler)
Dönüştürmeler
Analog girişler için her CPU çevrimi başına
Gecikme süresi
Genellikle 20 ms, 12 V DC dijital girişler (I1 - I8), 0’dan 1’e gecikme süresi, Debounce AÇIK
Genellikle 20 ms, 24 V DC dijital girişler (I1 - I8), 1’den 0’a gecikme süresi, Debounce AÇIK
Genellikle 0.015 ms, 12 V DC dijital girişler (I1 - I8), 0’dan 1’e gecikme süresi, Debounce KAPALI
Genellikle 0.015 ms, 24 V DC dijital girişler (I1 - I8), 1’den 0’a gecikme süresi, Debounce KAPALI
Genellikle 0.015 ms, 24 V DC dijital girişler (I1 - I8), 0’dan 1’e gecikme süresi, Debounce KAPALI
Genellikle 0.015 ms, 12 V DC dijital girişler (I1 - I8), 1’den 0’a gecikme süresi, Debounce KAPALI
Genellikle 20 ms, 12 V DC dijital girişler (I1 - I8), 1’den 0’a gecikme süresi, Debounce AÇIK
Genellikle 20 ms, 24 V DC dijital girişler (I1 - I8), 0’dan 1’e gecikme süresi, Debounce AÇIK
Kademeli sayaç
Sayaç giriş sayısı: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Sinyal sapması: 90°
Darbe duraklatma oranı: 1:1
Değer aralığı:- 2147483648 ila +2147483647
Darbe biçimi: Kare
Sayaç frekansı: ≤ 5 kHz
Kablo uzunluğu: ≤ 20 m (ekranlı)
Giriş
Gerilim (DC)
Giriş akımı
1.8 mA (I5 - I8, 24 V DC’de, sinyal 1’de)
3.3 mA (I1 - I4, 24 V DC’de, sinyal 1’de)
3.5 mA (I1 - I4, 24 V AC’de, sinyal 1’de)
1.8 mA (I5 - I8, 24 V AC’de, sinyal 1’de)
0.9 mA (I5 - I8, 12 V DC’de, sinyal 1’de)
1.75 mA (I1 - I4, 12 V DC’de, sinyal 1’de)
< 1 mA (Analog girişler)
Giriş empedansı
Analog: 13.3 kΩ
Giriş gerilimi
Durum 0: ≤ 5 V DC (Dijital girişler 12 V DC)
Durum 0: ≤ 5 V DC (Dijital girişler 24 V DC)
Durum 1: ≥ 15 V DC (Dijital girişler 24 V DC)
Durum 1: ≥ 8 V DC (Dijital girişler 12 V DC)
Durum 0: ≤ 5 V AC (Dijital girişler, 24 V AC)
Durum 1: ≥ 15 V AC (Dijital girişler, 24 V AC)
Kapama/kesme kapasitesi
3600/360 VA (AC, B 300’de)
28/28 VA (DC, R 300’de)
Giriş sayısı (analog)
0
4
Giriş sayısı (dijital)
4
8
Çıkış sayısı (analog)
0
Çıkış sayısı (dijital)
4
Çıkış
4 röle çıkışı
Minimum tavsiye edilen yük: 12 V AC/DC > 500 mA
Paralel anahtarlama
İzin verilmez
Hızlı sayaç girişleri
Değer aralığı:- 2147483648 ila +2147483647
Hızlı sayaç giriş sayısı: 4 (I1, I2, I3, I4)
Kablo uzunluğu: ≤ 20 m (ekranlı)
Darbe duraklatma oranı: 1:1
Darbe biçimi: Kare
Sayaç frekansı: ≤ 10 kHz
Sinyal aralığı
0 - 10 V DC (Analog girişler)

Güvenlik

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Elektriksel izolasyon
Güç kaynağı + Girişler + Çıkışlara karşı genişletme arayüzü: var
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Çıkışlar ile Ethernet + Fonksiyonel Topraklama: var
Çıkışlar arasında: var
Ters polariteye karşı koruma
Evet
Güvenli izolasyon
Röle çıkışları: 300 V AC, İki kontak arasında
Röle çıkışları: 300 V AC, Bobin ile kontak arasında

Kısa devre değeri

Kısa devre koruması
≥ 1A (T), sigorta, güç beslemesi

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3.5 x 0.6 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
0.2 - 4 mm² (22 - 12 AWG)
0,2 - 2,5 mm², yüksüklü esnek
0,2 - 2,5 mm², yüksüksüz esnek
Sıkma torku
0.6 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.