Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197214
Model Kodu: EASY-E4-DC-12TCX1

Eaton Moeller® series EASY kontrol röleleri (genişletilebilir, Ethernet), 24 V DC, girişler Dijital: 8, bunlardan 4'ü analog olarak kullanılabilir, vidalı terminal

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EASY kontrol rölesi
Katalog Numarası
197214
EAN
4015081939459
Ürün Uzunluğu/Derinliği
58 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.2 kg
Uyumlar
Eaton supports the product until its end of life
Sertifikasyonlar
CULus per UL 61010
IEC/EN 61000-6-2
IEC 60068-2-30
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-4-2
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
EN 50178
EN 61010
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61131-2
UL Listeli
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
Katalog Notları
Gerçek zamanlı saatteki değerler, ortamdaki hava sıcaklığına bağlı olarak günde ± 5 saniye, yılda ise 0.5 saat kadar farklılık gösterebilir.
Model Kodu
EASY-E4-DC-12TCX1

Features & Functions

Özellikler
Genişletilebilir
Transistör çıkışlarının dirençli yükle paralel bağlanması, harici sönümleyici devreyle endüktif yük, bir grup içinde kombinasyon - Grup 1: Q1'den Q4'e
ağ bağlantısı oluşturulabilir (Ethernet)
Takılı:
Zamanlayıcı
Gerçek zaman saati
Fonksiyonlar
Termal kesim

General information

Koruma sınıfı
IP20
Görev faktörü
%100 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içerir)
%100 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içermez, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
%100 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içermez, T0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
Frekans sayacı
Kablo uzunluğu: ≤ 20 m (korumalı, Dijital girişler 24 V DC)
Sayı: 4 (I1, I2, I3, I4 - Dijital girişler 24 V DC)
Darbe biçimi: Kare (Dijital girişler 24 V DC)
Darbe duraklatma oranı: 1:1 (Dijital girişler 24 V DC)
Sayaç frekansı: 5 kHz (Dijital girişler 24 V DC)
Yalıtım direnci
EN 50178'e göre, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22,2 NO. 61010-2-201
Montaj Yöntemi
U şekilli ray sabitleme (IEC/EN 60715'e göre, 35 mm)
Sabitleme braketleri ZB4-101-GF1 (Aksesuarlar) kullanılarak vidalı tespit
Ray montajı mümkün
Önden ekleme mümkündür
Duvar sabitlemesi/doğrudan montaj
Montaj Yöntemi
U şekilli ray sabitleme (IEC/EN 60715'e göre, 35 mm)
Sabitleme braketleri ZB4-101-GF1 (Aksesuarlar) kullanılarak vidalı tespit
Ray montajı mümkün
Önden ekleme mümkündür
Duvar sabitlemesi/doğrudan montaj
Çalışma frekansı
Genişleme cihazlarının çevrim süresi ve iletim süresine bağlıdır
Temel cihazın çevrim süresine bağlıdır
Sönümleyici devreye bağlıdır (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içerir, Maks. anahtarlama frekansı, maks. görev faktörü)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Ürün kategorisi
easyE4 kontrol röleleri
Protokol
MODBUS
TCP/IP
Artık akım
0.1 mA (kanal başına sinyal "1"de)
Artık dalgalanma
% 5 (Transistör çıkışları)
≤ %5
Çözüm
  • 1 dk. (Aralık H:M)
  • 1 s (Aralık M:S)
  • 12 Bit (değere 0 - 4095, analog girişler)
  • 5 ms (S aralığı)
Yazılım
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Tip
easyE4 ana cihaz
Şununla birlikte kullanılır
easyE4
Gerilim Tipi
DC

Ambient conditions, mechanical

Düşme ve devrilme
50 mm düşme yüksekliği, IEC/EN 60068-2-31 standardına göre düşüş
Düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-32) - maks
0.3 m
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 11 ms, 18 darbe
Titreşim direnci
57 - 150 Hz, 2 g sabit ivmelenme
10 - 57 Hz, 0,15 mm sabit genlik
IEC/EN 60068-2-6’ya göre

Climatic environmental conditions

Hava basıncı
795 - 1080 hPa (Çalışma)
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Çevresel koşullar
EN 50178'e göre hava açıklığı ve kaçak yolu mesafeleri, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22,2 NO. 61010-2-201
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir
Bağıl nem
5 - %95 (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Hava deşarjı
8 kV
Anlık darbe
2 kV, Sinyal kablosu
2 kV, Besleme kablosu
IEC/EN 61000-4-4'e uygun
Kontak deşarjı
6 kV
Elektromanyetik alanlar
0,8'de 10 V/m - 1,0 GHz (IEC EN 61000-4-3'e göre)
2,0'da 1 V/m - 2,7 GHz (IEC EN 61000-4-3'e göre)
1,4'de 3 V/m - 2 GHz (IEC EN 61000-4-3'e göre)
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
Radyo girişim sınıfı
B Sınıfı (EN 61000-6-3)
Darbe değeri
0,5 kV, Besleme kabloları, simetrik, güç darbeleri (Aşırı Gerilim), EMC
1 kV, Besleme kabloları, asimetrik, güç darbeleri (Aşırı Gerilim), EMC
IEC/EN 61000-4-5'e göre, güç darbeleri (Aşırı Gerilim), EMC
Gerilim düşüşleri
20 ms
≤ 10 ms, Köprüleme gerilimi düşüşleri

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), yüksüklü esnek
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), sağlam
Tornavida boyutu
3,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Sıkma torku
0,6 Nm, Vidalı terminaller

Electrical rating

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
0.5 A
Isı yayılımı
3.4 W (24 V DC’de)
Ani akım
12,5 A (6 ms için)
Güç tüketimi
2 W
Güç kaybı
2 W
Anma çalışma akımı (Ie)
Maksimum 0.5 A kanal başına “1” DC sinyali
Anma çalışma gerilimi
24 V DC (Transistör çıkışları)
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (Dijital girişler)
24 V DC (-%15/+%20 - güç kaynağı)
20,4 - 28,8 V DC (Transistör çıkışları)
Akım beslemesi
24/44 mA, Normalde/maks., 1 sinyalinde, Transistör çıkışları
18/32 mA, Normalde/maks., 0 sinyalinde, Transistör çıkışları
DC’de besleme gerilimi - min
20.4 VDC
DC’de besleme gerilimi - maks
28.8 VDC

Short-circuit rating

Kısa devre akımı
6,8 A, Transistör çıkışları
Kısa devre koruması
≥ 1 A (T), Sigorta, Güç kaynağı
Evet, elektronik (Q1 - Q4), Transistör çıkışları
Kısa devre açma akımı
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 çıkış başına, Ra ≤ 10 mΩ için, Aktif kanal sayısı ve bunların yüküne bağlı, Transistör çıkışları

Communication

Bağlantı Tipi
Ethernet: RJ45 fiş, 8 kutuplu evrensel terminaller
Vidalı terminal
Veri aktarım hızı
10/100 MBit/s
LED gösterge
Güç/ÇALIŞMA durum göstergesi
Ethernet durum göstergesi: LED

Cable

Kablo uzunluğu
≤ 30 m, korumalı, Analog girişler
100 m, korumasız, Dijital girişler 24 V DC
Kablo tipi
CAT5

Input/Output

Doğruluk
± %2, (I7, I8) ± 0,12 V, gerçek değerde, tek bir cihaz içinde (Analog Girişler)
± %1, Zaman rölelerinin (değerlerinin) doğruluğunun tekrarlanması
± %3, gerçek değerde, iki easy cihazı (Analog Girişler)
± 2 s/gün, Girişlere gerçek zamanlı saat (± 0,2 sa.⁄Yıl)
Dönüştürmeler
Her CPU çevrimi, Analog girişler
Gecikme süresi
genellikle 20 ms, Dijital girişler 24 V DC (I1 - I8), 1 ile 0 aralığında gecikme süresi, I-giriş gecikmesi AÇIK
genellikle 20 ms, Dijital girişler 24 V DC (I1 - I8), 0 ile 1 aralığında gecikme süresi, I-giriş gecikmesi AÇIK
genellikle 0,015 ms, Dijital girişler 24 V DC (I1 - I8), 1 ile 0 aralığında gecikme süresi, I-giriş gecikmesi KAPALI
genellikle 0,015 ms, Dijital girişler 24 V DC (I1 - I8), 0 ile 1 aralığında gecikme süresi, I-giriş gecikmesi KAPALI
Kademeli sayaç
Darbe duraklatma oranı: 1:1
Sayaç giriş sayısı: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Darbe biçimi: Kare
Sinyal sapması: 90°
Değer aralığı: -2147483648 ila +2147483647
Sayaç frekansı: ≤ 5 kHz
Kademeli kodlayıcı
Kablo uzunluğu: ≤ 20 m (korumalı)
Giriş
Gerilim (DC)
Giriş akımı
1 mA (Analog girişler)
2,2 mA (I5 - I8, 24 V DC'de, 1 sinyalinde)
3,3 mA (I1 - I4, 24 V DC'de, 1 sinyalinde)
80 mA
Giriş empedansı
13,3 kΩ
Giriş gerilimi
Durum 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, Dijital girişler, 24 V DC)
Durum 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Dijital girişler, 24 V DC)
Durum 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, Dijital girişler, 24 V DC)
0 sinyali: ≤ 5 V DC (I1 - I8, Dijital girişler, 24 V DC)
Lamba yükü
Maksimum 3 W (kanal başına Rv olmaksızın)
Giriş sayısı (analog)
0
4
Giriş sayısı (dijital)
8
Çıkış sayısı (analog)
0
Çıkış sayısı (dijital)
4
Çıkış
2 A, Maks. toplam akım, Çıkışlar
Maks. 4 transistör çıkışı olan paralel bağlantı
4 transistör çıkışı
Gerilim
Akım
Çıkış gerilimi
U = Uₑ - 1 V (Iₑ = 0,5 A'da 1 sinyali, transistör çıkışları)
Maksimum 2,5 V (kanal başına 0 durumunda, transistör çıkışları)
Hızlı sayaç girişleri
Kare (Darbe biçimi)
-2147483648 - 2147483647 (değer aralığı)
1:1 (Darbe durdurma oranı)
10 kHz, Sayaç frekansı
Sayı: 4 (I1, I2, I3, I4 - Dijital girişler 24 V DC)
≤ 20 m (kablo uzunluğu, ekranlanmış)
Sinyal aralığı
0 - 10 V DC, Analog girişler
Eşzamanlılık faktörü
0,25 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içermez, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içermez, T0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
1 (EN 60947-5-1'e göre endüktif yük, Harici sönümleyici devre içerir)

Safety

Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Elektriksel izolasyon
Transistör çıkışları ile genişleme cihazları arasında: evet
Analog girişler ile genişleme cihazları arasında: evet
Analog girişler ile Güç kaynağı arasında: hayır
Analog girişler ile Çıkışlar arasında: evet
Dijital girişler 24 V DC ile genişleme cihazları arasında: evet
Transistör çıkışları arasında: hayır
Transistör çıkışları ile kontrol düğmeleri arasında: evet
Transistör çıkışları ile Ethernet arasında: evet
Dijital girişler 24 V DC arasında: hayır
Analog girişler ile Hafıza kartı arasında: hayır
Dijital girişler 24 V DC ile Güç kaynağı arasında: hayır
Transistör çıkışları ile Hafıza kartı arasında: evet
Transistör çıkışları ile Girişler arasında: evet
Dijital girişler 24 V DC ile Çıkışlar arasında: evet
Dijital girişler 24 V DC ile Hafıza kartı arasında: hayır
Analog girişler arasında: hayır
Analog girişler ile Ethernet arasında: evet
Dijital girişler 24 V DC ile Ethernet arasında: evet
Transistör çıkışları ile Güç kaynağı arasında: evet
Ters polariteye karşı koruma
Transistör çıkışları için (Dikkat: Besleme geriliminin yanlış kutuplara bağlanması durumunda çıkışlara 0 V/topraklama uygulanırsa kısa devre oluşur)
Evet, besleme gerilimi için (Siemens MPI opsiyonel)
Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.