Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197318
SL7-FMS-ASI-V20

Eaton Moeller® series SL7 taban modülü, AS arayüz teknik özellikleri V2,0 maks. 4 modül

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series SL7 Taban modülü
Katalog Numarası
197318
EAN
4015081938780
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
175 mm
Ürün Genişliği
73 mm
Ürün Ağırlığı
0.317 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA Class No.: NKCR7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 13-10
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL report applies to both US and Canada
Model Kodu
SL7-FMS-ASI-V20

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
≤ 210 mA (AS arayüzü)
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V

Features & functions

Renk
Diğer
Takılı:
Durum LED'i
4 çıkışlı baskılı devre kartı
Fonksiyonlar
Flaş ışık
Sürekli yanan ışık
Yanıp sönen ışık
Sesli gösterge
Modül sayısı
Maksimum 5
Maksimum 4

Genel Bilgiler

Adresleme
Adres AS-arayüze bağlantı aracılığıyla ayarlanır
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4
NEMA 4X
IP66
NEMA 13
Montaj Yöntemi
Yatay
Zemin
Aparat
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
SL ışıklı kolonlar
Protokol
AS arayüzü (S-8.F.F)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
Şunun için uygun:
AS arayüzü
Boru uzunluğu
100 mm
Tip
AS arayüzü modülü

Terminal Kapasiteleri

Tornavida boyutu
3,5 x 0,5 mm, Terminal vidası
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
6 mm
Terminal kapasitesi (AWG)
22 - 14
Terminal kapasitesi (yekpare/esnek)
0,5 - 2,5 mm²
Sıkma torku
0.7 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.