Eaton DA1 Frekans invertörü, 400 V AC, 3 fazlı, 39 A, 18.5 kW, IP20/NEMA 0, Parazit sonümleyici filtre, Ek PCB koruması, FS4
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
197494
|
| EAN |
4015081940691
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
241 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
419 mm
|
| Ürün Genişliği |
173 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.2 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC IEC/EN 61800-2 Safety: EN 61800-5-1: 2003 RCM UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada UL CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UkrSEPRO RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-3 CUL UL 508C IEC/EN 61800-3 |
| Katalog Notları |
Fren rezistörleri, değişken frekans sürücünün maksimum anma gücüne göre atanır. Ek fren rezistörleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-34039FB-B20C
|
| 400 V’de görünür güç |
27.02 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
32.42 kVA
|
| Frenleme direnci |
22 Ω
|
| Frenleme torku |
% 100’e ayarlanabilir (DC)
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
780 VDC
|
| Rakım |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m 1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kablo uzunluğu |
200 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible cable length
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length |
| Haberleşme arayüzü |
EtherCAT, opsiyonel
Ethernet IP, opsiyonel Modbus RTU PROFIBUS, opsiyonel PROFINET, opsiyonel SmartWire-DT, opsiyonel OP-Bus (RS485) CANopen® Modbus-TCP, opsiyonel DeviceNet, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Takılı: |
Kesme direnci
OLED ekran Kontrol ünitesi IGBT invertörü Radyo parazit sönümleyici filtre PC bağlantısı Dahili DC bağlantısı Fren kıyıcısı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
TCP/IP
MODBUS PROFINET IO EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri CAN PROFIBUS DeviceNet |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97,5 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 181 W
%25 akım ve %50 hızda 202 W %50 akım ve %0 hızda 230 W %50 akım ve %50 hızda 258 W %50 akım ve %90 hızda 301 W %100 akım ve %0 hızda 386 W %100 akım ve %50 hızda 461 W %100 akım ve %90 hızda 536 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
47 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
2,47 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
380 - 480 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) U/f kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
58.5 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
39 A
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
60 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
480 VAC
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
39 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
34 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
25 HP
|