Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197906
DILH600/22(RAC500)

Eaton Moeller® series DILH Kontaktör, Ith =Ie: 850 A, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, AC ve DC çalışma, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILH kontaktör
Katalog Numarası
197906
EAN
4015081954254
Ürün Uzunluğu/Derinliği
216 mm
Ürün Yüksekliği
237 mm
Ürün Genişliği
160 mm
Ürün Ağırlığı
8.85 kg
Sertifikasyonlar
UL 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • EN 45545 - Demiryolu araçlarında yangından korunma: UL94'e göre tüm plastiklerin yangından korunma sınıfı: V-0 / toplam plastik ağırlığı: 2.576 kg
  • 800 V AC'nin üzerindeki anma çalışma gerilimi için ek faz ayırıcılar DILH800-XKP kullanılmalıdır
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILH600/22(RAC500)

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
600 A
40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
850 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
760 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
725 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
695 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
1738 A

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
650 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
11.7 W

Elektrik Değeri

1000 V’de beyan kesme kapasitesi
1575 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
4800 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
4800 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
4800 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
2000 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
440 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
6000 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
850 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Uygulama
1000 A'den itibaren dirençli yükler için güç kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, mekanik
3.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
3.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
1000 mekanik çalışma/saat (DC ile çalışan)
1000 mekanik çalışma/saat (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
12000 V
Direnç
500 mΩ (Kabul edilebilir geçiş kontak direnci - A11 etkinleştirilirken harici kontrol devresi cihazının)
Şok direnci
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
Sinyal seviyesi
5 V - 15 V, IEC/EN 61131-2'ye (tip 2) göre PLC sinyal seviyesi (A3 - A4), Mıknatıs sistemleri
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış
Sızdırmazlık - Çekme fazı (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Kontaktör düzgün açılıyor
Tutma - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman özel olarak köprülenmiştir
Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - çekme (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman özel olarak köprülenmiştir
Bırakma gerilimi
DC ile çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 US min, DC ile çalışan
AC çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 x US min, AC çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Güç tüketimi
uk ≤ %7 ile kontrol trafosu
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
630 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
630 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
3,3 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
3,3 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
250 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
700 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
250 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
60 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
50 ms

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışır (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
700 A, Maksimum motor gücü (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M10, Terminal vidası
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
0,8x5,5 / 1x6 mm, Terminal vidası, Kont. devresi kabloları, Std. tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Terminal kapasitesi (bara)
50 mm genişlik, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek)
50 - 240 mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli)
70 - 240 mm²
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller
24 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
Anahtar ağzı açıklığı
16 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015