Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199371
Model Kodu: M22-PVLT-GVP

Eaton Moeller® series M22 acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, palmiye şeklinde, 38 mm, LED elemanla aydınlatmalı, çevir-bırak fonksiyonlu, kırmızı, sarı, RAL 3000, büyük ambalajda

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
199371
EAN
4015081977048
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
38 mm
Ürün Ağırlığı
0.045 kg
Sertifikasyonlar
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
VDE
Model Kodu
M22-PVLT-GVP

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör çapı
38 mm
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Çevir ve bırak
Renk
Kırmızı
Tasarım
Mantar biçimli
Aydınlatma
LED elemanlı aydınlatma
Kilit açma yöntemi
Döndürmeli fonksiyonu

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Taban rengi
Sarı
Ön halka rengi
Diğer
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Mantar biçimli
Özellikler
ISO 13850, EN 418 standardına göre elle darbeye dayanıklı
RAL-numarası
3000

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66, IP69K
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
600 işlem/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Aydınlatma
Tip
Kontrollü acil durdurma butonu/acil durum durdurma butonu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.