Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199387
|
| EAN |
4015081977765
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
162 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
232 mm
|
| Ürün Genişliği |
161 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 UL Listeli RCM RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-5-1 UL UL 508C Certified by UL for use in Canada CUL IEC/EN 61800-3 CE marking EAC CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO |
| Model Kodu |
DC1-S24D3FN-A66OE1
|
| 230 V’de görünür güç |
0.99 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.03 kVA
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Tuş takımı Parametre ayarlama: Fieldbus |
| Takılı: |
Dahili DC bağlantısı
IGBT invertörü Radyo parazit sönümleyici filtre UV direnci 7 dijital ekran tertibatı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması PC bağlantısı Kontrol ünitesi |
| Kablo uzunluğu |
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu 50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici |
| Haberleşme arayüzü |
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik Modbus RTU, yerleşik OP-Bus (RS485), isteğe bağlı |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri CAN MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
6 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
2,49 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Eşzamanlı relüktans motorlar
U/f kontrolü PM motorlar BLDC motorlar Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV) Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, tek fazlı
240 V AC, tek fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 220/230 V, 50 Hz, 1 fazda anma çalışma gücü |
0.37 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.5 HP
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015