Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199388
|
| EAN |
4015081977772
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
162 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
232 mm
|
| Ürün Genişliği |
161 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CUL
EAC CE UkrSEPRO UL File No.: E172143 CE marking IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 UL 508C IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL UL Listeli UL report applies to both US and Canada RCM CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada |
| Model Kodu |
DC1-S24D3FN-A6SOE1
|
| 230 V’de görünür güç |
0.99 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.03 kVA
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
|
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) |
| Takılı: |
Lokal kontroller
UV direnci 7 dijital ekran tertibatı PC bağlantısı Radyo parazit sönümleyici filtre Kontrol ünitesi Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması IGBT invertörü Dahili DC bağlantısı |
| Kablo uzunluğu |
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu 150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı SmartWire-DT, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
MODBUS CAN Diğer veriyolu sistemleri |
| Radyo girişim sınıfı |
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
6 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
2,49 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrolü
PM motorlar Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV) BLDC motorlar Eşzamanlı relüktans motorlar Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, tek fazlı
240 V AC, tek fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 220/230 V, 50 Hz, 1 fazda anma çalışma gücü |
0.37 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.5 HP
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015