Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199392

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 10,5 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199392
EAN
4015081977819
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
CE marking
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
RCM
IEC/EN 61800-5-1
UL 508C
UL
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
CUL
UL File No.: E172143
UL Listeli
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-2
EAC
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
Model Kodu
DC1-S2011FB-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
2.42 kVA
240 V’de görünür güç
2.52 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
100 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
4
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Parametrelendirme: drivesConnect
Takılı:
Kesme direnci
Radyo parazit sönümleyici filtre
7 dijital ekran tertibatı
Dahili DC bağlantısı
PC bağlantısı
IGBT invertörü
UV direnci
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Kontrol ünitesi
Lokal kontroller
Fren kıyıcısı
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
14 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
2,49 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
U/f kontrolü
PM motorlar
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Eşzamanlı relüktans motorlar
BLDC motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, tek fazlı
230 V AC, tek fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
15.75 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 10,5 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
220/230 V, 50 Hz, 1 fazda anma çalışma gücü
1.1 kW
Anma çalışma gerilimi
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
25 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
9.6 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
10.5 A
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015