Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 115 V AC, tek fazlı, 2,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, 7 dijital ekran ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199393
|
| EAN |
4015081977826
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
162 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
232 mm
|
| Ürün Genişliği |
161 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 61800-5-1
Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 CE CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-2 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL CUL RCM RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 UL Listeli CE marking UkrSEPRO EAC |
| Model Kodu |
DC1-1D2D3NN-A66OE1
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametrelendirme: drivesConnect |
| Takılı: |
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantısı PC bağlantısı IGBT invertörü UV direnci 7 dijital ekran tertibatı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Kablo uzunluğu |
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik SmartWire-DT, opsiyonel OP-Bus (RS485), isteğe bağlı |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
7.8 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
4,8 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
115 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
110 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrolü
Eşzamanlı relüktans motorlar Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV) Kayma dengelemeli hız kontrolü PM motorlar BLDC motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
|
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
3.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 2,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
115 V AC, 1 fazlı
|
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
120 V
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
2 A
|