Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 115 V AC, tek fazlı, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199395
|
| EAN |
4015081977840
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
162 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
232 mm
|
| Ürün Genişliği |
161 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL RCM EAC UL 508C IEC/EN 61800-2 CE IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 UL Listeli CE marking CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO IEC/EN 61800-5-1 |
| Model Kodu |
DC1-1D4D3NN-A66OE1
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Kontrol ünitesi
IGBT invertörü 7 dijital ekran tertibatı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması UV direnci Dahili DC bağlantısı PC bağlantısı |
| Kablo uzunluğu |
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel OP-Bus (RS485), isteğe bağlı CANopen®, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri CAN EtherNet/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
15.8 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
4,8 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
115 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
110 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrolü
Kayma dengelemeli hız kontrolü PM motorlar Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV) Eşzamanlı relüktans motorlar BLDC motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
|
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
115 V AC, 1 fazlı
|
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
25 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
120 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.2 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.2 A
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015