Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199396
DC1-1D4D3NN-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 115 V AC, tek fazlı, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199396
EAN
4015081977857
Ürün Uzunluğu/Derinliği
162 mm
Ürün Yüksekliği
232 mm
Ürün Genişliği
161 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Sertifikasyonlar
RoHS, ISO 9001
CE
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL Listeli
CSA-C22.2 No. 14
CUL
RCM
EAC
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL
UkrSEPRO
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CE marking
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
Model Kodu
DC1-1D4D3NN-A6SOE1

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
4
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
UV direnci
PC bağlantısı
7 dijital ekran tertibatı
IGBT invertörü
Kontrol ünitesi
Lokal kontroller
Dahili DC bağlantısı

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Çerçeve boyutu
FS1
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
MODBUS
EtherNet/IP
CAN
Diğer veriyolu sistemleri
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
15.8 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
115 V
Şebeke gerilimi - min
110 V
İşletim modu
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
Kayma dengelemeli hız kontrolü
BLDC motorlar
PM motorlar
U/f kontrolü
Eşzamanlı relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
6.45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
Anma çalışma gerilimi
115 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
25 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
120 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
4.2 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
3.2 A

Ürün teknik özelliklerini aktar