Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Radyo parazit sönümleyici filtre, 7 dijital ekran ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199403
|
| EAN |
4015081977925
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
162 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
232 mm
|
| Ürün Genişliği |
161 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada UL IEC/EN61800-5 CE marking CUL RCM EAC IEC/EN 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-2 CE UkrSEPRO IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 UL 508C UL Listeli UL report applies to both US and Canada |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-127D0FN-A66OE1
|
| 230 V’de görünür güç |
2.79 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
2.91 kVA
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
UV direnci Kontrol ünitesi Radyo parazit sönümleyici filtre Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması IGBT invertör 7 dijital ekran tertibatı Dahili DC bağlantı |
| Kablo uzunluğu |
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik OP-Bus (RS485), yerleşik SmartWire-DT, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS CAN EtherNet/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C1: yalnızca iletimle yayınım için C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %50 hızda 41 W
%50 akım ve %0 hızda 41 W %50 akım ve %50 hızda 44 W %25 akım ve %0 hızda 45 W %50 akım ve %90 hızda 49 W %100 akım ve %0 hızda 54 W %100 akım ve %50 hızda 70 W %100 akım ve %90 hızda 82 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
12.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
4,8 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrol
Senkron relüktans motorlar Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) PM motorlar BLDC motorlar Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
10.5 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
7 A % 150 aşırı yükte (6 kHz çalışma frekansında ve +40 °C’lik ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.8 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.3 A
|