Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199404
DC1-127D0FN-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Radyo parazit sönümleyici filtre, 7 dijital ekran ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199404
EAN
4015081977932
Ürün Uzunluğu/Derinliği
162 mm
Ürün Yüksekliği
232 mm
Ürün Genişliği
161 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Sertifikasyonlar
EAC
RoHS, ISO 9001
UL Listeli
UkrSEPRO
RCM
IEC/EN 61800-5-1
CE marking
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-2
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
UL
CE
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-127D0FN-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
2.79 kVA
240 V’de görünür güç
2.91 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Takılı:
Yerel kontroller
PC bağlantısı
Radyo parazit sönümleyici filtre
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantı
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
UV direnci

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
Haberleşme arayüzü
SmartWire-DT, opsiyonel
OP-Bus (RS485), yerleşik
CANopen®, yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS1
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C1: yalnızca iletimle yayınım için
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %50 hızda 41 W
%50 akım ve %0 hızda 41 W
%50 akım ve %50 hızda 44 W
%25 akım ve %0 hızda 45 W
%50 akım ve %90 hızda 49 W
%100 akım ve %0 hızda 54 W
%100 akım ve %50 hızda 70 W
%100 akım ve %90 hızda 82 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
12.9 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
4,8 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol
Senkron relüktans motorlar
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
BLDC motorlar
PM motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
10.5 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
7 A % 150 aşırı yükte (6 kHz çalışma frekansında ve +40 °C’lik ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
22 kW
Anma çalışma gerilimi
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.8 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.3 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.