Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 1 fazlı, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199405
|
| EAN |
4015081977949
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
182 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
257 mm
|
| Ürün Genişliği |
188 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE marking
UL RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE IEC/EN 61800-3 UL Listeli CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada CUL EAC IEC/EN 61800-5-1 Certified by UL for use in Canada RCM UkrSEPRO IEC/EN 61800-2 UL 508C UL File No.: E172143 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-127D0FB-A66OE1
|
| 230 V’de görünür güç |
2.79 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
2.91 kVA
|
| Frenleme direnci |
100 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
Kesme direnci Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması Dahili DC bağlantısı UV direnci Radyo parazit sönümleyici filtre Kontrol ünitesi Fren kıyıcısı IGBT invertörü 7 dijital ekran tertibatı |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablo uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablo uzunluğu 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
CANopen®, yerleşik
Modbus RTU, yerleşik OP-Bus (RS485), isteğe bağlı SmartWire-DT, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
|
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
Diğer veriyolu sistemleri
CAN MODBUS EtherNet/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
C1: yalnızca iletimle yayınım için
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%38 akım ve %0 hızda 25 W
%25 akım ve %50 hızda 40 W %50 akım ve %0 hızda 45 W %50 akım ve %50 hızda 50 W %50 akım ve %90 hızda 58 W %100 akım ve %0 hızda 61 W %100 akım ve %50 hızda 71 W %100 akım ve %90 hızda 93 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
12.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
4,8 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
PM motorlar Kayma dengelemeli hız kontrolü BLDC motorlar U/f kontrolü Eşzamanlı relüktans motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
10.5 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
7 A % 150 aşırı yükte (6 kHz çalışma frekansında ve +40 °C’lik ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.8 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
6.3 A
|