Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199420
DC1-32011FB-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 3 fazlı, 10,5 A, 2,2 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199420
EAN
4015081978090
Ürün Uzunluğu/Derinliği
182 mm
Ürün Yüksekliği
257 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Sertifikasyonlar
CE marking
EAC
RoHS, ISO 9001
CUL
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
RCM
UL Listeli
UkrSEPRO
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-32011FB-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
4.18 kVA
240 V’de görünür güç
4.36 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
50 Ω
Frenleme torku
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
390 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect
Takılı:
Kesme direnci
Kontrol ünitesi
7 dijital ekran tertibatı
Fren kıyıcısı
Dahili DC bağlantı
UV direnci
PC bağlantısı
Radyo parazit sönümleyici filtre
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Lokal kontroller
IGBT invertör
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS2
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%100 akım ve %90 hızda 106,2 W
%25 akım ve %0 hızda 37,54 W
%25 akım ve %50 hızda 44,4 W
%100 akım ve %0 hızda 46,23 W
%50 akım ve %0 hızda 47,48 W
%50 akım ve %50 hızda 61,9 W
%50 akım ve %90 hızda 69 W
%100 akım ve %50 hızda 88,7 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
12.1 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
7,2 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Senkron relüktans motorlar
PM motorlar
U/f kontrol
BLDC motorlar
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
15.75 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 10,5 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
0.75 kW
Anma çalışma gerilimi
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
9.6 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
8.7 A

Ürün teknik özelliklerini aktar