Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 18 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Radyo parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 dijital ekran ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS3
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199442
|
| EAN |
4015081978311
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
238 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
310 mm
|
| Ürün Genişliği |
210.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EAC
IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 CUL UkrSEPRO UL 508C UL report applies to both US and Canada UL RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 UL Listeli RCM IEC/EN61800-5 CE marking CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-34018FB-A6SOE1
|
| 400 V’de görünür güç |
12.47 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
14.96 kVA
|
| Frenleme direnci |
80 Ω
|
| Frenleme torku |
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
780 VDC
|
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Özellikler |
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Tuş takımı Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) |
| Takılı: |
Lokal kontroller
Fren kıyıcısı PC bağlantısı Dahili DC bağlantı IGBT invertör UV direnci Kontrol ünitesi Radyo parazit sönümleyici filtre Kesme direnci 7 dijital ekran tertibatı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length 150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik CANopen®, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS3
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 153 W
%25 akım ve %50 hızda 153 W %50 akım ve %90 hızda 158 W %50 akım ve %0 hızda 160 W %50 akım ve %50 hızda 180 W %100 akım ve %0 hızda 243 W %100 akım ve %50 hızda 272 W %301 akım ve %90 hızda 100 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
21.2 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
12,7 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| İşletim modu |
BLDC motorlar
Kayma dengelemeli hız kontrolü Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) Senkron relüktans motorlar PM motorlar U/f kontrol |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
27 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 18 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
25 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175 IH
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
480 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
15.2 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
14 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|