Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199446
DC1-34030FB-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 30 A, 15 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199446
EAN
4015081978359
Ürün Uzunluğu/Derinliği
275 mm
Ürün Yüksekliği
360 mm
Ürün Genişliği
240 mm
Ürün Ağırlığı
9.5 kg
Sertifikasyonlar
CE marking
RCM
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL Listeli
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
EAC
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
UL
IEC/EN 61800-2
CE
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-34030FB-A6SOE1

Görünür güç

400 V’de görünür güç
12 kVA
480 V’de görünür güç
14.4 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
30 Ω
Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
780 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect
Takılı:
Dahili DC bağlantı
IGBT invertör
Kesme direnci
Radyo parazit sönümleyici filtre
Fren kıyıcısı
PC bağlantısı
Kontrol ünitesi
7 dijital ekran tertibatı
Lokal kontroller
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
UV direnci
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS4
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 124 W
%25 akım ve %50 hızda 128 W
%50 akım ve %90 hızda 152 W
%50 akım ve %0 hızda 160 W
%50 akım ve %50 hızda 172 W
%243 akım ve %90 hızda 100 W
%100 akım ve %0 hızda 252 W
%100 akım ve %50 hızda 284 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
34.2 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
12,9 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
U/f kontrol
PM motorlar
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Senkron relüktans motorlar
BLDC motorlar
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 30 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
15 kW
Anma çalışma gerilimi
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
45 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
30 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
30 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar