Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 400 V AC, 3 fazlı, 39 A, 18,5 kW, IP66/NEMA 4X, Parazit sönümleyici filtre, Fren kıyıcısı, 7 haneli dijital gösterge ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS4
| Ürün Adı |
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199448
|
| EAN |
4015081978373
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
275 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
360 mm
|
| Ürün Genişliği |
240 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.5 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL report applies to both US and Canada
CE marking Certified by UL for use in Canada CE IEC/EN 61800-2 RCM UL Listeli UL File No.: E172143 CUL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-5-1 RoHS, ISO 9001 UL IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO EAC |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DC1-34039FB-A6SOE1
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametrelendirme: drivesConnect Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
Dahili DC bağlantı
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması Kesme direnci 7 dijital ekran tertibatı IGBT invertör PC bağlantısı UV direnci Kontrol ünitesi Fren kıyıcısı Radyo parazit sönümleyici filtre Yerel kontroller |
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Kablo uzunluğu |
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, maksimum motor kablosu uzunluğu C2 ≤ 5 m, maksimum motor kablosu uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible cable length 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik CANopen®, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Rakım |
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Verimlilik |
%97 (η)
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
44.1 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
12,9 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrol
BLDC motorlar Senkron relüktans motorlar Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) PM motorlar Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
58.5 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 39 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
60 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
%175, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600ES saniyede 2.5 saniye, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
8 kHz, 4 - 24 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
39 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
39 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
25 HP
|
| 400 V’de görünür güç |
15.6 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
18.72 kVA
|
| Frenleme direnci |
22 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
|
| Frenleme transistörü açma eşiği |
780 VDC
|
| Giriş sayısı (analog) |
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|