Eaton DB1 Hız kontrol cihazı, 115/230 V AC, 1 fazlı, 4.3 A/0.75 kW/1 HP, IP20, FS1, Radyo paraziti
| Ürün Adı |
Eaton DB1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
199738
|
| EAN |
4015081988372
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
185.98 mm
|
| Ürün Genişliği |
127.98 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.7 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada UL Listeli UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada UL 508C CSA-C22.2 No. 274 IEC 61000-3-2 CE marking |
| Model Kodu |
DB1-1M4D3FN-N2CC-PFC
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
Soğutmaya bağlı |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
|
| 230 V’de görünür güç |
0.99 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.03 kVA
|
| Frenleme torku |
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre |
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m Maks. 1000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4
|
| Çıkış sayısı (analog) |
1
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
1
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Dahili DC bağlantı
IGBT invertör PC bağlantısı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması PFC (Güç Faktörü Kompanzasyonu) Radyo parazit sönümleyici filtre |
| Kablo uzunluğu |
C1 ≤ 1 m, maksimum motor kablosu uzunluğu
C3 ≤ 10 m, maksimum motor kablo uzunluğu C2 ≤ 3 m, maksimum motor kablo uzunluğu 10 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
OP-Bus (RS485), yerleşik
Modbus RTU, yerleşik CANopen®, yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Yuva sayısı |
1 (uzatma)
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
CAN
MODBUS Diğer veriyolu sistemleri |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
10.9 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
3,5 mA (110 V’de)
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
230 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
110 V
|
| İşletim modu |
PM motorlar
Senkron relüktans motorlar U/f kontrol Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) Kayma dengelemeli hız kontrolü BLDC motorlar |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
4.3 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
115 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
110 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
175 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 600 saniyede bir 3,75 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.3 A
|