Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199740
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Eaton easyE Remote Touch Display, Standard, 24 V DC, 4.3 inch, TFTcolor, resistive, 480x272 px, Ethernet

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton EASY Touch panel
Catalog Number
199740
EAN
7640130098527
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
101 mm
Product Weight
0.206 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
DNV
Eaton supports the product until its end of life
Certifications
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201
Catalog Notes
No PLC function possible
Model Code
EASY-RTD-DC-43-03B1-00

Ambient conditions, mechanical

Shock resistance
15 g, Mechanical, according to IEC/EN 60068-2-27, Half-sinusoidal shock 11 ms, 18 Impacts
Vibration resistance
According to IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Ambient storage temperature - max
60 °C
Ambient storage temperature - min
-20 °C
Environmental conditions
Condensation: prevent with appropriate measures

Communication

Interfaces
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 host (not galvanically isolated)

Design verification
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
Please enquire
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
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
7.2 W

Electrical rating

Permissible voltage
18.0 - 31.2 V DC, absolute with ripple
35 V DC (for a duration of < 100 ms)
18 - 31.2 V DC, battery powered (rated operating voltage -25 %/+30 %)
19.2 - 30 V DC, effective (rated operating voltage -20 %/+25 %)
Power consumption
7.2 W
4.7 W
Rated operational voltage
24 V DC (power-supply - safety extra low voltage)
Supply voltage at DC - max
30 VDC
Supply voltage at DC - min
19.2 VDC

Electro magnetic compatibility

Voltage dips
5 ms from undervoltage (19.2 V DC)
≤ 10 ms from rated voltage (24 V DC)

Features & functions

Enclosure material
Insulated material
Fitted with:
Alpha numeric keyboard
Color display
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (built-in interface)
1 x USB host (built-in interface)

General information

Degree of protection
IP20, rear (according to EN 60529-1)
Display type
TFT
Standard front with standard membrane (fully enclosed)
Number of colors of the display
64000
Product category
Touch display for easyE4
Screen size (diagonal)
4.3 in
Software
Standard: pre-installed application software which mirrors the display and keypad of an easyE4 base unit. No programming required.
Touch technology
Resistive touch
Touch sensor (glass with foil), Resistive touch protective screen
Used with
EASY-E4
Voltage type
DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.