Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

208210
DILM400/22(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 212 kW, 2 N/A, 2 NK, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, AC ve DC çalışma, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
Katalog Numarası
208210
EAN
4015082082109
Ürün Uzunluğu/Derinliği
216 mm
Ürün Yüksekliği
209 mm
Ürün Genişliği
160 mm
Ürün Ağırlığı
8.597 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • Ayrıca AC-3'e göre 500 V'a kadar test edilmiştir.
  • Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar için uygundur
  • EN 45545 - Demiryolu araçlarında yangından korunma: UL94'e göre tüm plastiklerin yangından korunma sınıfı: V-0 / toplam plastik ağırlığı: 2.576 kg
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILM400/22(RAC500)

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
1125 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
450 A
40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
612 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
548 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
522 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
500 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
1250 A

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12.33 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
400 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
11.7 W

Elektrik Değeri

Ani akım
Maks. 30 x Ie (tepe)
1000 V’de beyan kesme kapasitesi
950 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
5000 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
5000 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
5000 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
5000 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
5500 A
Anma çalışma akımı (Ie)
177 V'a kadar 690 A (Bireysel kompanzasyon, üç fazlı kapasitörler, açık)
525 V'a kadar 307 A (Bireysel kompanzasyon, üç fazlı kapasitörler, açık)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
612 A
AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
400 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
400 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
400 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
400 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
325 A
AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
296 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
296 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
296 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
260 A
AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
200 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
232 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
250 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
280 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
300 kW
AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
92 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
100 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
176 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
186 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
210 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
240 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
3300 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 döngü UL 1995'e göre (UL/CSA)
420 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
550 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Etkinleştirme elektroniklerinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 operasyon (Kondensör ile çalıştırma)
Kullanım ömrü, mekanik
7.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
7.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
Çalışma frekansı
2000 mekanik çalışma/saat (DC'de çalışır)
2000 mekanik operasyon/saat (AC'de çalışır)
200 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Terminal kapağı veya terminal bloğu ile parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Direnç
500 mΩ (Kabul edilebilir geçiş kontak direnci - A11 etkinleştirilirken harici kontrol devresi cihazının)
Şok direnci
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Sinyal seviyesi
5 V - 15 V, IEC/EN 61131-2'ye (tip 2) göre PLC sinyal seviyesi (A3 - A4), Mıknatıs sistemleri
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
AC/DC

Mıknatıs sistemi

Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış
Tutma - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır
Tutma - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - çekme (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Belirlilikle açılan kontaktör şalterleri
Sızdırmazlık - çekme (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır
Bırakma gerilimi
AC çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 x US min, AC çalışan
0,2 x US maks - 0,6 US min, DC çalışan
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Güç tüketimi
uk ≤ %6 ile kontrol transformatörü
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
630 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
630 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
11,7 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
19,6 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
19,6 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
11,7 W, Bobin soğuk durumda ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
250 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
700 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
250 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
80 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
110 ms

Motor Değeri

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
150 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
300 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
400 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
800 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
630 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
630 A gG/gL
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
200 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
500 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
500 A gG/gL

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
450 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M10, Vidalı terminal, Ana bağlantılar
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (bara)
25 mm genişlik, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Düz kablo terminali veya kablo terminal bloklarıyla sabitleme; Kablo terminal blokları için terminal kapasitesine bakın
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek)
50 - 240 mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
2/0 - 500 MCM, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli)
70 - 240 mm²
Sıkma torku
24 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
Anahtar ağzı açıklığı
16 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar