Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216848
M22S-WRLK3-G

Eaton Moeller® series M22 Işıklı komütatör, RMQ-Titan, Mandallı, kalıcı, 3 konumlu, yeşil, Ön halka: siyah

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Işıklı mandal buton
Katalog Numarası
216848
EAN
4015082168483
Ürün Uzunluğu/Derinliği
46 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.013 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL
CE
Model Kodu
M22S-WRLK3-G

Aktuatör

Aktüatör Rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı (buton kafası)
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Aktüatör tipi
Mandal
Ön halka rengi
Siyah
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Mandallı
Takılı:
Ön halka
Fonksiyonlar
Yay geri dönüş fonksiyonu, M22-XC-Y kodlama parçalarıyla değiştirilebilir
Gösterge rengi
Yeşil
Mercek tipi
Yuvarlak
Şalter konumu sayısı
3

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantısı imkânı
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP66
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
2.000 çalışma/saat
Çalışma torku
0.3 Nm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29,7 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Işıklı komütatör

Ürün teknik özelliklerini aktar