Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216878
M22-PVL

Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, Mantar biçimli, 38 mm, LED elemanıyla ışıklandırılmıştır, Çekmeli buton fonksiyonu Kırmızı, sarı, RAL 3000

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
216878
EAN
4015082168780
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
38 mm
Ürün Ağırlığı
0.039 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
DNV
Katalog Notları
Maksimum Konfigürasyon: 4 x M22-(C)K01, …10 veya 2 x M22-(C)K02, …20, …11 ve 1 x M22-(F)LED... - 1 x M22-K01SMC10'lu (tek kanal) M22-PVL… kullanıldığında, M22-XSMC ürünü (sipariş no.: 173030) gereklidir. Bu ürünü ayrı olarak sipariş edin.
Model Kodu
M22-PVL

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör çapı
38 mm
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Çekmeli (buton) fonksiyonu
Renk
Kırmızı
Tasarım
Mantar biçimli buton
Klasik
Aydınlatma
LED elemanıyla ışıklandırılmıştır
Kilit açma yöntemi
Çek-bırak

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Taban rengi
Sarı
Ön halka rengi
Diğer
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Mantar biçimli buton
Klasik
Özellikler
ISO 13 850/ EN 418’e göre elle müdahaleye karşı dayanıklı
RAL-numarası
3000

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X, 13
Kullanım ömrü, mekanik
100,000 Çalışma
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
600 işlem/saat
Ürün kategorisi
RMQ-Titan
Boyut
Ön boyutlar: 35 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Aydınlatma
Tip
Kontrollü durdurma butonları/acil durum durdurma butonları

Ürün teknik özelliklerini aktar