Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216922
M22-DL-W

Eaton Moeller® series M22 ışıklı buton kafası, RMQ-Titan, gömme, yaylı, beyaz, boş, titanyum ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton
Katalog Numarası
216922
EAN
4015082169220
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-DL-W

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Beyaz
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı (buton kafası)
Yaylı
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Gömme
Klasik
Takılı:
Ön halka
Yazı
Boş
Mercek tipi
Yuvarlak
Kumanda konumlarının sayısı
1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantısı imkânı
Evet

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
IP69K
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
IP67
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
NEMA 4X
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3600 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Tip
Işıklı buton kafası

Ürün teknik özelliklerini aktar