Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216982
M22S-DLH-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton kafası, RMQ-Titan, genişletilmiş, yaylı, yeşil, yazılı, Siyah renk ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton
Katalog Numarası
216982
EAN
4015082169824
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.012 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL 508
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22S-DLH-W-X1

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Beyaz
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı (buton kafası)
Yaylı
Ön halka rengi
Siyah
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Uzatmalı
Klasik
Özellikler
Etiketli
Takılı:
Ön halka
Yazı
Yazılı
Mercek tipi
Yuvarlak
Kumanda konumlarının sayısı
1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet
SWD-RMQ bağlantısı imkânı

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP69K
IP67
NEMA 3R
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
aIP67/IP69K
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3600 çalışma/saat
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29,7 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma
Tip
Işıklı buton kafası

Ürün teknik özelliklerini aktar