Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

263953
ZV-L2/L3-80A-10

ZV Plug-in Busbar System 80A, Connection Angle L2/L3-80A-10

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263953
EAN
4015082639532
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L2/L3-80A-10

Ürün teknik özellikleri

Surface protection
Silver-plated
Nominal current
80 A
Model
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.