Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276712
DILM9-01(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 4 kW, 1 N/K, 24 V 50 Hz, AC çalışması, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
276712
EAN
4015082767129
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
68 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.24 kg
Sertifikasyonlar
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
VDE 0660
Katalog Notları
EN 50012'ye uygun kontaklar
Model Kodu
DILM9-01(24V50HZ)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5,7 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,4 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,4 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
45 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
18 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
21 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
20 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
50 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.2 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
9 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.4 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
90 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
90 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
70 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
50 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
112 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.5 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.5 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.5 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.6 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.8 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.8 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.6 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardı uyarınca
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardı uyarınca

Features & functions

Takılı:
Ayna kontak
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
9000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.5 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS1

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
24 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
30 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
3,4 V Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz’de
4,4 VA Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz’de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
21 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
15 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
9 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Bobin ile kontak arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 30 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 30 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 20 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 16 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 20 A SINIF J maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
35 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
20 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
20 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
16 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
7,8 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
3 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
5 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
4,8 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
18 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
14 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
18 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
18 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
20 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 18 - 10, çift 18 - 14

Ürün teknik özelliklerini aktar