Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276879
Model Kodu: DILM12-01(12VDC)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 5,5 kW, 12 V DC, DC çalışma, vidalı terminaller

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
276879
EAN
4015082768799
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
68 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.296 kg
Sertifikasyonlar
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILM12-01(12VDC)

Features & Functions

Takılı:
Ayna kontak
Varistör sönümleme devresi
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Uygulama
Motorlar için kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Çerçeve boyutu
FS1
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
Çalışma frekansı
9000 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
4.6 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
Gerilim Tipi
DC

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,4 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5,7 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,4 g, N/O yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 18 - 10, çift 18 - 14
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Vida boyutu
M3.5, vidalı terminal
Tornavida boyutu
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
Sıkma torku
1,2 Nm, vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
120 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
120 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
100 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
70 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
7 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
15 A
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
168 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
6.5 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.2 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.4 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.6 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.5 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4.4 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, 45 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 45 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 45 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A SINIF RK5 maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
35 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
25 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
20 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
20 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
45 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
18 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
21 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
20 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
50 A

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
20 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA)

Magnet system

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
En az düzeltilmiş iki fazlı köprü doğrultucu veya üç fazlı doğrultucu
0,6 - 0,15 x UC, DC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V DC x Uc (Yalnızca 3 veya daha fazla N/C kontağına sahip yardımcı kontak modülüyle)
DC'de güç tüketimi (çekme)
4.5 W
DC'de güç tüketimi (tutma)
4.5 W
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
12 V
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
31 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
12 ms

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Contacts

Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Safety

Güvenli izolasyon
400 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
400 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Special purpose ratings

Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
20 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
20 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
2 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
20 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
14 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.5 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
12 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
4.5 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015