Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

277019
DILM17-10(RDC60)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/A, RDC 60: 48 - 60 V DC, DC ile çalışma, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
277019
EAN
4015082770198
Ürün Uzunluğu/Derinliği
97 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.534 kg
Sertifikasyonlar
UL 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILM17-10(RDC60)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
6,9 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5,3 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
3,5 g, N/C yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
80 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
32 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
37 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
35 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
88 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
2.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
18 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.9 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
170 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
170 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
170 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
120 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
238 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
18 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
8 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
35 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
35 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
35 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
10.5 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
12 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
2.5 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
6 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
6.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardına uygun
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardına uygun

Features & functions

Takılı:
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motorlar için kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (DC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
2.7 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
Gerilim Tipi
DC
Çerçeve boyutu
FS2

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
En az düzeltilmiş iki fazlı köprü doğrultucu veya üç fazlı doğrultucu
0,6 - 0,15 x UC, DC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
48 - 60 V DC (RDC 60)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
DC'de güç tüketimi (çekme)
12 W
DC'de güç tüketimi (tutma)
0.9 W
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V
Anahtarlama süresi (DC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
47 ms
Anahtarlama süresi (DC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
30 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
2 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
5 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
63 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
50 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
35 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
10 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
9.6 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
40 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
40 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
40 A (480V 60Hz 3 faz, 277V 60Hz 1 faz)
40 A (600V 60Hz 3 faz, 347V 60Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
40 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
M5, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x 16 mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
3,2 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 18 - 6, çift 18 - 8, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015