Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 15 kW, 1 K, 48 V 50 Hz, AC çalışma, vidalı terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
277280
|
| EAN |
4015082772802
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
97 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.428 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL 508
CE UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 VDE 0660 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Katalog Notları |
EN 50012'ye göre kontaklar
|
| Model Kodu |
DILM32-01(48V50HZ)
|
| Şok direnci |
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms 6,9 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 5,3 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms 3,5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
90 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
36 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
42 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
40 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
100 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
6.6 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
2.2 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
32 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
2.1 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
320 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
320 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
320 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
180 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
384 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
45 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
32 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
18 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
15 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
15 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
15 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
40 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
11 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
19 kW
|
| AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
20 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
23 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
17 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4.5 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
8 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
9 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
10 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1'e bağlı olarak
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1'e bağlı olarak
|
| Takılı: |
Ayna kontak
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motorlar için kontaktörler
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Kutup başına direnç |
2.7 mΩ
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt. AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
52 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
67 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
7,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
8,7 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
48 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
48 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
22 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
16 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
14 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
8 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
2 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
20 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
25 HP
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
125/70 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA) 125/125 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
125 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
63 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
63 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
35 A gG/gL
|
| Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri |
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA) |
| İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri |
20 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 7.5 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 20 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 22 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) |
| Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri |
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA) 40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA) |
| Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri |
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA) |
| Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri |
40 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA) |
| Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri |
40 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)
40 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
P300, DC bobinli (UL/CSA)
A600, AC bobinli (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
40 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
M5, Terminal vidası, Ana kablolar |
| Tornavida boyutu |
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida |
| Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu) |
10 mm
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
10 mm
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x 16 mm², Ana kablolar
|
| Sıkma torku |
3,2 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablolar
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 10) mm², Ana kablolar 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
Tek 18 - 6, çift 18 - 8, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015