Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

294010
Model Kodu: DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK kapasitörler için kontaktör, seri rezistörlü, 20 kVAr, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILK kapasite kontaktörü
Katalog Numarası
294010
EAN
4015082940102
Ürün Uzunluğu/Derinliği
138 mm
Ürün Yüksekliği
135 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.51 kg
Sertifikasyonlar
CSA Certified
UL Listeli
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CE
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Model Kodu
DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Takılı:
Seri dirençler

General information

Uygulama
Güç faktörü düzeltmesine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Kullanım ömrü, elektrik
150.000 çalışma
Çalışma frekansı
120 operasyon/saat
Ürün kategorisi
DILK kapasitörlere yönelik kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Gerilim Tipi
AC

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 6, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x 16 mm², Ana kablolar

Electrical rating

AC-6B, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-6B, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
20 kW
AC-6B, 525 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
25 kW
AC-6B, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
33.3 kW

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC bobinli (UL/CSA)
A600, AC bobinli (UL/CSA)

Magnet system

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
58 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
71 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
7,6 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
9,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
16 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
22 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms

Contacts

Sönümleme olmadan kapama kapasitesi (I pik değeri)
180 x Ie
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Special purpose ratings

Kapasitör anahtarlama özel kullanım değeri
12 kvar, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
28 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
5.4 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.8 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
29 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015