Eaton Moeller® series DILK Kapasitörler için kontaktör, seri direnç içerir, 50 kVAr, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILK kapasite kontaktörü
|
| Katalog Numarası |
294074
|
| EAN |
4015082940744
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
147 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
190 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.171 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA C22.2.
UL Listeli IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 CE IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29096 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX |
| Model Kodu |
DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
25 °C
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Sönümleme olmadan kapama kapasitesi (I pik değeri) |
180 x Ie
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
21.3 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
7.1 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
72 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
4.1 W
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
230 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık)
690 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık) 230 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı) 400 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı) 525 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı) 400 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık) 525 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık) 690 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı) |
| AC-6B, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
25 kW
|
| AC-6B, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
50 kW
|
| AC-6B, 525 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
65 kW
|
| AC-6B, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
85 kW
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1'e bağlı olarak
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1'e bağlı olarak
|
| Takılı: |
Seri dirençler
|
| Uygulama |
Güç faktörü düzeltmesine yönelik kontaktörler
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
150.000 çalışma
|
| Çalışma frekansı |
120 operasyon/saat
|
| Ürün kategorisi |
DILK kapasitörlere yönelik kontaktörler
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
45 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
45 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
1.5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
1.5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
190 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
190 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
220 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
220 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
50 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
40 ms
|
| Kapasitör anahtarlama özel kullanım değeri |
72.1 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA) 75 kVar, 600 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA) 72.1 A, 240 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA) 30 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA) 72.1 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA) |
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (2,5 - 16) mm², Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (2,5 - 35) mm², Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
12 - 2, Ana kablolar
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015