Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

294075
DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK kapasitörler için kontaktör, seri rezistörlü, 50 kVAr, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILK kapasite kontaktörü
Katalog Numarası
294075
EAN
4015082940751
Ürün Uzunluğu/Derinliği
147 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
1.171 kg
Sertifikasyonlar
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
Model Kodu
DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
25 °C

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Sönümleme olmadan kapama kapasitesi (I pik değeri)
180 x Ie
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
21.3 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
72 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
4.1 W

Elektrik Değeri

Anma çalışma akımı (Ie)
690 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık)
230 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık)
525 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık)
400 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı)
690 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı)
230 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı)
400 V’ta 72 A (3 fazlı kapasitörler, açık)
525 V’ta 65 A (3 fazlı kapasitörlerde, kapalı)
AC-6B, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
25 kW
AC-6B, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
50 kW
AC-6B, 525 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
65 kW
AC-6B, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
85 kW

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Features & functions

Takılı:
Seri dirençler

Genel Bilgiler

Uygulama
Güç faktörü düzeltmesine yönelik kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, elektrik
150.000 çalışma
Çalışma frekansı
120 operasyon/saat
Ürün kategorisi
DILK kapasitörlere yönelik kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
45 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
45 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
1.5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
1.5 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
220 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
220 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
50 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
40 ms

Özel amaçlı derecelendirmeler

Kapasitör anahtarlama özel kullanım değeri
30 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
60 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
72.1 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
72.1 A, 240 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
72.1 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)
75 kVar, 600 V 60 Hz 3 fazlı, (UL/CSA)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (bakır bant)
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (2,5 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (2,5 - 35) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
12 - 2, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015