Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

425NHG2B
NH FUSE 425A 500V GG/GL SIZE 2

Fuse-link, low voltage, 425 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, dual (combination) indicator system

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
425NHG2B
EAN
5027590480611
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
659 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 425A 500V GG/GL SIZE 2

Aksesuarlar

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
425 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özellikleri

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.