Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80NHG00B

Fuse-link, low voltage, 80 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indicator

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG00B
EAN
5027590490788
UPC
051712533935
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
200.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Aksesuarlar

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Ürün teknik özellikleri

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.