Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

EMPDT1H1C2

Gen2 Ortam İzleme Probu (EMP)

General specifications

Ürün Adı
Eaton UPS (KGK) ortam izleme probu (EMP)
Katalog Numarası
EMPDT1H1C2
UPC
743172091604
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27 mm
Ürün Yüksekliği
15.5 mm
Ürün Genişliği
107.3 mm
Ürün Ağırlığı
0.09 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CE

IDSIG Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Bağlantı
Kablolu + Kuru kontaklar
Çalışma nemi - maks.
90 %
Çalışma nemi - min.
10 %
Çalışma Sıcaklığı - Maks
70 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer
Detektör Tipi
Sıcaklık / Nem

Hırsız Algılama Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet

Daha Fazla Ek Teknik Özellik

Aksesuar
Evet
Diğer Özellikler
Eaton’ın opsiyonel GEN2 Ortam İzleme Probu (EMP), rack kabinlerindeki sıcaklık ve nem değerlerini toplamanızı ve ortam verilerini Eaton’ın güç izleme çözümlerini kullanarak veya standart bir web tarayıcısı üzerinden uzaktan izlemenizi sağlayan bir bağlantı cihazıdır. Her bir EMP bir adet sıcaklık, bir adet nem ve iki adet kuru kontak durumu veri noktası sağlar. UPS’ler ve PDU’larla uyumlu olan EMP Gen 2, yarı saydam bir gövdeye ve entegre LED göstergesine sahiptir. Bu sayede koridorlarda yürürken her bir sensörün durumunu kolayca görsel olarak tanımlamak mümkündür.
Tip
Ortam izleme cihazı

Network Röle Kartının Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet
Çalışma Sıcaklığı - Maks
70 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar