Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20

EP-401058
Model Kodu: EASY-E4-BOX-SKF-4TE

Eaton Moeller® series EASY Aksesuar: Menteşeli inceleme penceresi, set, 4 HP, IP65, easy için

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EASY Aksesuar: Menteşeli inceleme penceresi
Katalog Numarası
EP-401058
EAN
4015082965105
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
255 mm
Ürün Ağırlığı
0.118 kg
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
Model Kodu
EASY-E4-BOX-SKF-4TE

Features & Functions

Takılı:
Menteşeli inceleme penceresi SKF-FF4
Silindir şapka ray adaptörü SKF-HA
Montaj rayı TS-CI-K3

General information

Koruma sınıfı
IP65
Ürün kategorisi
Kontrol rölesi easyRelay
Şununla birlikte kullanılır
EASY-E4

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C

Design verification

10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen sorunuz
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Videoları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.