Belgeyi İndir () / 20

GMM2222BACG00C04
Model Kodu: Duo Node MCB 2xT2S ISO15118

Green Motion Duo Node 2xT2S MCB 40 A, 6 kA + RCCB Tip A 30mA ISO15118

General specifications

Ürün Adı
Eaton Green motion duo elektrikli araç şarj istasyonu
Katalog Numarası
GMM2222BACG00C04
EAN
3553340302626
Ürün Uzunluğu/Derinliği
663 mm
Ürün Yüksekliği
168 mm
Ürün Genişliği
411 mm
Ürün Ağırlığı
13.03 kg
Uyumlar
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Sertifikasyonlar
CE
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Model Kodu
Duo Node MCB 2xT2S ISO15118

Ürün teknik özellikleri

Diğer Özellikler
  • Eaton Green Motion Duo, çift çıkışlı tasarıma sahip bir AC elektrikli araç sarj istasyonudur.
  • - Apartmanlar, siteler, ofisler ve farklı tip diğer ticari binaları kapsayan hem kamusal hem de yarı kamusal ortamlarda, hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur.
  • - Yılların teknik uzmanlığına dayanan güvenlik özellikleri sayesinde, aynı anda pratik ve güvenli şarj imkânı sağlar.
  • - Alan optimizasyonuna yardımcı olmak için duvara ve zemine kurulum seçenekleri mevcuttur.
  • - Gömülü statik ve dinamik yük dengeleme algoritmalarına sahiptir.
  • ISO15118 uyumluluğu sayesinde Plug&Charge ve çift yönlü kullanım desteğiyle geleceğe hazırdır.
Gerilim Değeri
400V
İşletim Sıcaklığı
-30°C ila 50°C
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Hayır
Master olarak ağ destekli
Hayır
DC artık akım algılama
Evet
Kontaktör kontak yapışması algılama
Evet
Şarj kayıtlarının dışa aktarımı
Evet
Uygulamaya göre çalıştırma ve konfigürasyon
Evet
Bağlanabilir iletken kesiti - min.
2.5 mm²
Dahili RFID kartı okuyucu ile
Evet
Kilitli buton ile
Hayır
Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) sürümü
1,6
Tak ve şarj et (ISO 15118)
Evet
Sinyal güçlendirici olarak ağ destekli
Evet
Şarj kablosu, şarj cihazında kalıcı olarak kilitlenebilir
Hayır
LAN aracılığıyla ağa bağlanabilir
Evet
MID uyumlu enerji ölçer ile
Evet
Statik yük yönetimi entegre
Evet
Dinamik yük yönetimine uygun
Evet
Arka uç teslimata dahildir
Hayır
Kalibrasyon kanununa uygun
Hayır
Radyo standardı 5G
Hayır
Wi-Fi ile ağa bağlanabilir
Hayır
Giriş gerilimi-Min.
230 V
Giriş gerilimi-Maks.
400 V
Mobil iletişim standardı 4G (LTE)
Hayır
Kablo tipi
Tip 2 konnektör
Takılı:
Enerji ölçer
1 minyatür devre kesici PXL-C40/3
Frekans değeri
50/60 Hz
Mahfaza malzemesi
Plastik
Koruma sınıfı
IP55
IK10
Kablo uzunluğu
0 m
Nominal bağlantı gücü
44 kW
Şarj ünitesi sayısı
2
Koruma şalteri sayısı (toprak kaçak tipi A)
2
Koruma şalteri sayısı (toprak kaçak tipi B)
0
Priz çıkışı sayısı (ev)
0
Priz çıkışı sayısı (CEE)
0
Priz çıkışı sayısı (GB)
0
Priz çıkışı sayısı (tip 2)
2
Priz çıkışı sayısı (tip 3)
0
Araç konnektörü sayısı (CHAdeMO)
0
Araç konnektörü sayısı (GB AC)
0
Araç konnektörü sayısı (GB DC)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 1 CCS)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 1)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 2 CCS)
0
Araç konnektörü sayısı (tip 2)
0
Şarj noktası başına güç - maks
22 kW
Faz
Üç fazlı
LED lamba sayısı
2
Paket içerikleri
  • Green Motion Duo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
  • Hızlı başlangıç kılavuzu
  • Ürün güvenlik kılavuzu
  • Delme şablonu
  • Kablo rakoru kiti
  • MCB + RCCB varyantı: M40 (1 parça), M16 (4 parça)
  • RCCB varyantı: M32 (2 parça), M16 (4 parça)
  • Kablo rakorları M16 (2 parça)
  • Sızdırmazlık kapakları (2 parça)
  • Kablo sabitleme kiti:
  • Kablo için metal klemens
  • Kablo bağları
  • Vidalar (K50 x 16)
Şarj kablosunun uzunluğu
0 m
Fonksiyonlar
Erişim kontrolü
Kurulum tarafı bağlantı modeli
3 fazlı
Protokol
OCPP
Montaj Yöntemi
Duvara monte edilebilir
DC’de çıkış akımı - maks
0 A
Bağlanabilir iletken kesiti - maks.
25 in²
Gerilimi tipi (besleme gerilimi)
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.